Philips Ecoclick gyújtók

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Prémium minőségű gyújtó termékcsalád hagyományos előtéttel működtetett fénycsövekhez

Előnyök

  • Az egyetlen gyújtó, mely gyors, egyszerű gyújtást biztosít kiegészítő eszközök használata nélkül

  • Könnyen eltávolítható

Jellemzők

  • Újratervezett ház - a tetején lévő két mélyedésbe egy másik gyújtó tűlábai beilleszthetők, így a cserénél a régebbi gyújtó az új beillesztésével és elcsavarásával könnyen eltávolítható (szabadalmaztatott fejlesztés)

  • Mentes a radioaktív anyagoktól (szabadalmaztatott) és ólommentes (RoHS megfelelő)

Alkalmazási területek

  • Minden márkájú fénycsőhöz, mely elektromagnetikus előtéten működik: TL‑D (T8), TL (T12), TL mini és PL‑L fényforrások
  • Az S2 Ecoclick gyújtók alkalmazhatók:
  • 110/130 V, 4-22 W
  • 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W
  • 220/240 V, 4-22 W
  • Az S10 Ecoclick gyújtók alkalmazhatók 220/240 V, 4-65 W-hoz
  • S10 Ecoclick gyújtó szükséges a 220/240 V, 13 W-hoz
  • Az S2 Ecoclick gyújtót ajánljuk a 220/240 V, 18 W-hoz is

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Ecoclick gyújtók hu_HU pdf 392.1 kB

Látvány

Family-Photographs-Ecoclick gyújtók
Több eszköz - Visuals