Philips Biztonsági és Komfort gyújtók

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kiváló minőségű elektronikus gyújtók a hagyományos elektromágneses előtéttel működő fénycsövek begyújtásához.

Előnyök

  • Alacsonyabb a világítási rendszer élettartam alatti költsége: – Az elektronikus gyújtó kikapcsolja az élettartama végét elért lámpát, megelőzve ezzel a zavaró jelenségeket (pl. a villogást), a felesleges áramfogyasztást és a tűzveszélyt. / – A lámpák sokkal tovább használhatók a sima, villogásmentes és gyors indításnak köszönhetően. / – Az gyújtó üzemideje hosszabb, mint a hagyományos gyújtóké.

  • Segíti a környezet védelmét (ólommentes és nem tartalmaz radioaktív anyagokat)

Jellemzők

  • A folyamatos hőmérséklet ellenőrzés megszakítja a hibás vagy elhasználódott lámpák tápellátását

  • Azonnali, villogásmentes gyújtás (névleges érték, 2–3 mp)

Alkalmazási területek

  • Gyújtókra a TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S és PL-L lámpákat használó, hagyományos elektromágneses fénycsöves rendszerek esetén van szükség.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Biztonsági és Komfort gyújtók hu_HU pdf 441.7 kB

Látvány

Family-Photographs-Biztonsági és Komfort gyújtók
Több eszköz - Visuals