Termékleírás
L700 mm, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Tápegység (be/ki), 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 6 kV-ig kV, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat