Pierlite Vandaprime waterproof , 16 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, CRI80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK10, GYORSCSATLAKOZÓ | Gyorscsatlakozó

VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5

Termékleírás

L700 mm, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Tápegység (be/ki), 2300 lm, 16 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 6 kV-ig kV, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 39289300
Teljes rendelési kód: 872110339289300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 txt 5.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505106485_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106485_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 IES
Revit-fájl
VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 910505106485 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 LDT