Magyarország - Magyar

Philips Vízálló Ledinaire WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 95818099
Teljes rendelési kód: 871951495818099

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401874084 hu_HU pdf 318.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401874084_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB