Magyarország - Magyar

Philips Vízálló Ledinaire WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis

Rendelési kód: 50024299
Teljes rendelési kód: 872016950024299

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401815485 hu_HU pdf 510.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401815485_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB