Magyarország - Magyar

Philips Vízálló Ledinaire WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 50021199
Teljes rendelési kód: 872016950021199

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401815185 hu_HU pdf 500.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401815185_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401815185_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 1.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 911401815185 pdf 623.5 kB