Magyarország - Magyar

Philips Vízálló Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN

Termékleírás

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 96384999
Teljes rendelési kód: 871951496384999

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401807785 hu_HU pdf 244.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401807785_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401807785_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED35S 840 PSU L1500 911401807785 pdf 627.0 kB