Magyarország - Magyar

Philips Vízálló Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN

Termékleírás

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 96382599
Teljes rendelési kód: 871951496382599

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401807585 hu_HU pdf 244.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401807585_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401807585_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN ies 7.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED24S 840 PSU L1200 911401807585 pdf 624.8 kB