Philips Vízálló Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
Termékleírás
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év