Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 77196300
Teljes rendelési kód: 871951477196300
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869406 hu_HU pdf 354.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869406_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869406_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 IES
Revit-fájl
WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 910925869406 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3x2.5 PI7 L18 LDT