Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Kábel, 5 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó, Zóna: 2 és 22

Rendelési kód: 62765900
Teljes rendelési kód: 871951462765900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868705 hu_HU pdf 462.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868705_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868705_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 IES
Revit-fájl
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 910925868705 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 LDT