Termékleírás
Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, InterAct SC100 érzékelő, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat