Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200

Termékleírás

Waterproof, L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 7 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 62316300
Teljes rendelési kód: 871951462316300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868251 hu_HU pdf 404.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868251_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868251_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 IES
Revit-fájl
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 910925868251 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 LDT