Termékleírás
Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 12000 lm, 76 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat