Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800

Termékleírás

Waterproof, L1800 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 10988900
Teljes rendelési kód: 871951410988900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867733 hu_HU pdf 353.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867733_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867733_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800 IES
Revit-fájl
WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800 910925867733 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1800 LDT