Termékleírás
(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység