Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Szimmetrikus, Opál, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Termékleírás

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 36017199
Teljes rendelési kód: 871016336017199

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877480 hu_HU pdf 246.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877480_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877480_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 865 PSU L1500 BN 911401877480 pdf 624.3 kB