Magyarország - Magyar

Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 6500 K, Szimmetrikus, Opál, IP66, IK08

WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN

Termékleírás

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 6500 K, <5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 36015799
Teljes rendelési kód: 871016336015799

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877280 hu_HU pdf 243.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877280_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877280_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 865 PSU L1200 BN 911401877280 pdf 622.5 kB