Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Opál, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Termékleírás
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év