Philips Ledinaire, vízálló csőburkolat

Ledinaire vízálló csőburkolat – A mindennapi világítási feladatokhoz: könnyű, használatra kész választás, melyet egyszerű üzembe helyezni a megfelelő LED-es fénycsövekkel

Termékek

WT050C 1xTLED L600
WT050C 1xTLED L600
75324299
WT050C 2xTLED L600
WT050C 2xTLED L600
75325999

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Ledinaire Waterproof (WT050C) termékcsalád az üres, vízálló burkolatok választékát tartalmazza, amelyek tetszőleges LED-es fénycsövekhez használhatók. A Philips kimagasló minőségét versenyképes áron biztosító Ledinaire termékek egyszerűen és gyorsan szerelhetők, és egy és két fénycső helyezhető beléjük.

Előnyök

  • Philips-minőség és -megbízhatóság

  • Egyszerűen használható Philips LEDtube fénycsövekkel

Jellemzők

  • Robusztus (IK08) és vízálló (IP65) világítótest

  • Többféle hosszméretben és konfigurációval választható

Alkalmazási területek

  • Válasszon egy terméket.
  • Fedett parkolók
  • Ipari csarnokok (akár 4 méteres magasságig)
  • Tárolóhelyiségek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Ledinaire, vízálló csőburkolat hu_HU pdf 402.0 kB

Látvány

Family-Photographs-Ledinaire, vízálló csőburkolat
Több eszköz - Visuals