Signify NatureConnect mini sziget

Napfény élmény égbolttal és kiváló funkcionális megvilágítással

Termékek

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
10357300
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
10844800

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A NatureConnect mini sziget valósághű felülvilágító hatást kelt ablak nélküli terekben. Ez egy Sky & Sun komponensből áll, amely a mesterséges tetőablak díszítő funkcióját tölti be, valamint egy nappali elemből, amely magas minőségű funkcionális fényt biztosít. A NatureConnect linkkel vagy jelenettel kombinálva a napfényt utánozza azáltal, hogy a nap napi mintáit szimulálja, fényrecepteket használva, amelyek növelik az energiaszintet, és segítik a beltéri terek szinkronját a természettel. Rugalmas rögzítésre tervezték: besüllyesztett, felfüggesztett vagy felületre szerelt.

Előnyök

  • A tanulmányok szerint nő az emberek ébersége.

  • Az ablak nélküli helyeken dolgozók kevésbé hiányolják a nappali fényt.

Jellemzők

  • Dinamikus nappali ritmus a NatureConnect Link/Scene set-tel kombinálva

  • Égbolt, napfény, valamint hangolható fehér CCT 3700–5200 K tartományban

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Vendéglátás
  • Oktatás
  • Üzletek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet NatureConnect mini sziget hu_HU pdf 131.1 kB

Látvány

Family-Photographs-NatureConnect mini sziget
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-NatureConnect mini sziget
Több eszköz - Software Plugins