Magyarország - Magyar

Signify NatureConnect mennyezeti fényablak

A legjobb utólagos telepítésű megoldás természetes nappali fény élménnyel, égbolt-hatással és optimális funkcionális megvilágítással

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Könnyen elhelyezhető a mennyezeti rácsban, vagy kiegészítőkkel kombinálható az egyszerű telepítés érdekében. Egy „Ég és Nap” részből áll, amely egy mesterséges mennyezeti ablak dekoratív funkcióját tölti be, és egy „Nappali fény” részből, amely a funkcionális fényt biztosítja. A NatureConnect linkkel vagy jelenetbeállítással kombinálva a rendszer a nap napi ciklusának szimulálásával utánozza a nappali fényt, speciális fényreceptek alkalmazásával növeli az energiaszintet, és segít, hogy a beltéri terek összhangban legyenek a természettel. Rugalmas szerelésre tervezve: süllyesztett vagy függesztett/álmennyezethez tartozékokkal.

Előnyök

  • Egyszerű és problémamentes utólagos korszerűsítési élmény.

  • Az ablaktalan helyiségekben dolgozók kevésbé érzik a napfény hiányát, mint azok, akik ablakos helyiségben dolgoznak.

Jellemzők

  • Dinamikus „napi ritmus” Link/Scene móddal

  • Égbolt, napfény és szabályozható fehér színhőmérséklet (CCT) 3800 K és 4900 K között

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Vendéglátás
  • Oktatás
  • Kereskedelem

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet NatureConnect mennyezeti fényablak hu_HU pdf 216.6 kB

Látvány

Family-Photographs-NatureConnect mennyezeti fényablak
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-NatureConnect mennyezeti fényablak
Több eszköz - Software Plugins