Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opál, IP20, TW1-ready
BN021C LED24S/830 L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év