Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Opál, IP20, TW1-ready

BN021C LED25S/840 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 2600 lm, 24 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 911401842582
Teljes rendelési kód: 871951452792899

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401842582 hu_HU pdf 430.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Látvány

Product-Photographs-911401842582_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401842582_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN021C LED25S/840 L1500 ies 30.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED25S/840 L1500 ldt 9.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED25S 840 L1500 911401842582 pdf 622.5 kB