Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opál, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Termékleírás

L900 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 52789899
Teljes rendelési kód: 871951452789899

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401842282 hu_HU pdf 418.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Látvány

Product-Photographs-911401842282_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB