Magyarország - Magyar

Philips LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opál, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Termékleírás

L300 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 52784399
Teljes rendelési kód: 871951452784399

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401841782 hu_HU pdf 431.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Látvány

Product-Photographs-911401841782_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB