Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 830 meleg fehér, Tápegység DALI illesztővel, Széles sugárzási szög, Fehér

4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910629160126
Teljes rendelési kód: 403073266693599

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910629160126 hu_HU pdf 374.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910629160126_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629160126_EU
Több eszköz - Visuals