Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 meleg fehér, Tápegység DALI illesztővel, Dupla aszimmetrikus optika, 20°, Ezüst
4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI
Termékleírás
Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Ezüst, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Dupla aszimmetrikus optika, 20°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Működtető szerelvény
- -
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év