Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Dupla aszimmetrikus optika, 20°, Fehér

4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dupla aszimmetrikus optika, 20°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66262399
Teljes rendelési kód: 403073266262399

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910629124926 hu_HU pdf 404.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910629124926_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629124926_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH IES
Revit-fájl
4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH 910629124926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH LDT