Philips Maxos LED, ipari, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP20

4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66166499
Teljes rendelési kód: 403073266166499

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910629121726 hu_HU pdf 405.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910629121726_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629121726_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Revit-fájl
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH 910629121726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT