Philips Maxos LED, ipari, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst, IP20
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI
Termékleírás
Trunking light panel, L1528 mm, Acél, Ezüst, Tápegység DALI illesztővel, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Működtető szerelvény
- -
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év