Philips Maxos LED, ipari, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst, IP20

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI

Termékleírás

Trunking light panel, L1478 mm, Acél, Ezüst, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910500460502
Teljes rendelési kód: 871869908008299

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910500460502 hu_HU pdf 411.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910500460502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500460502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI IES
Revit-fájl
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI 910500460502 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI LDT