Magyarország - Magyar

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Széles sugárzási szög, Fehér

4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1528 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 67280699
Teljes rendelési kód: 403073267280699

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910629167326 hu_HU pdf 290.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910629167326_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629167326_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH IES
Revit-fájl
4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH 910629167326 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH LDT