Magyarország - Magyar

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Tápegység DALI illesztővel, Dupla aszimmetrikus optika, 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1474 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dupla aszimmetrikus optika, 20°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66320099
Teljes rendelési kód: 403073266320099

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910629128526 hu_HU pdf 273.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910629128526_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629128526_EU
Több eszköz - Visuals