Magyarország - Magyar

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 semleges fehér, Tápegység DALI illesztővel, Keskeny sugárzási szög, Csatlakozó 2 kiegészítő vezetékkel, fényerő-szabályozáshoz, Fehér

4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Termékleírás

Trunking light panel, L1474 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Csatlakozó 2 kiegészítő vezetékkel, fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 97010299
Teljes rendelési kód: 871869697010299

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
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
Localized commercial leaflet 910500460105 hu_HU pdf 293.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910500460105_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500460105_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
Revit-fájl
4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460105 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT