A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzletekben, iskolákban és múzeumokban. Maximum négy fénysáv csatlakoztatható egy kötőelemre. A ház műanyagból készül fehér vagy ezüstszínű bevonattal, a belső elemek acélból készülnek. Ha szükséges, a kötőelembe fényérzékelő, hangszóró vagy egyéb elem integrálható. Az elem egy előszerelt, állítható függesztő készletet tartalmaz 1. 25 m acél függesztősodronnyal. Egy dedikált összekötő darab (9MX056 CP-SD WH/SI) szükséges a sín forgatható kötőelemhez csatlakoztatására. A hálózati átmenő vezetékezést biztosító elektromos komponensek szükség szerint rendelhetők.
-