Magyarország - Magyar

Signify myCreation GreenSpace Perfect Fit süllyesztett kör alakú világítótest

A downlight csere egyszerűvé vált – bármilyen 150–280 mm-es kivágásba illeszkedik

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Alakítsd át felújítási projektjeidet a GreenSpace-szel! Felejtsd el a drága és időigényes adaptergyűrűket – sokoldalú downlightjaink szinte bármilyen kivágásba tökéletesen illeszkednek. Élvezd a testreszabott világítási specifikációkat, vészhelyzeti lehetőségeket, valamint a kábelek és csatlakozók széles választékát. A zökkenőmentes összeköttetést az integrált érzékelők biztosítják, amelyek lehetővé teszik a természetes fény szabályozását és a jelenlétérzékelést. A GreenSpace körforgásos tervezése lehetővé teszi a könnyű felújítást, szervizelést és újrahasznosítást, és a házhoz és szegélyhez 75%-ban bio-körforgásos anyagokat használ. Intelligens, hatékony és környezetbarát – az ideális felújítási megoldás!

Előnyök

  • Egyszerű 1 az 1-ben csere bármilyen 150–280 mm-es kivágáshoz.

  • Idő- és költségmegtakarítás – nincs szükség adaptergyűrűkre.

Jellemzők

  • 27 méretben, amelyek lefedik a 150 mm-től 280 mm-ig terjedő kivágásokat

  • Extra széles keret – amely 15 mm-rel a kivágás körül eltakarja a mennyezeti sérüléseket

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Repülőterek
  • Bevásárlóközpontok

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Perfect Fit süllyesztett kör alakú világítótest hu_HU pdf 618.2 kB
Szerelési útmutató
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Perfect Fit süllyesztett kör alakú világítótest
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB