Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, IP20
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH
Termékleírás
Downlight, D150 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év