Termékleírás
Downlight, D200 mm, Műanyag, Fehér, Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály