Termékleírás
Downlight, D200 mm, Műanyag, Fehér, Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, külső, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály