Philips LuxSpace Compact, süllyesztett, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Opál, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO
Termékleírás
Downlight, D200 mm, Műanyag, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Magasfényű reflektor, Opál, Üveg, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified