Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Sugárzási szög 100°, Fehér

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Termékleírás

Fém, Fehér, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Sugárzási szög 100°, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 30395901
Teljes rendelési kód: 872016930395901

Letöltések