Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Sugárzási szög 110°, Fehér, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Termékleírás

Surface-mounted, D225 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú

Rendelési kód: 46453700
Teljes rendelési kód: 871951446453700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003251832 hu_HU pdf 566.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003251832_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB