Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Sugárzási szög 110°, Fehér, IP20/40

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Termékleírás

Surface-mounted, D175 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú

Rendelési kód: 46447600
Teljes rendelési kód: 871951446447600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003251532 hu_HU pdf 564.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003251532_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003251532_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 ies 670 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-830-12W-220-240V-6-D175-929003251532 pdf 607.8 kB