Termékleírás
D150 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú