Termékleírás
150x150 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú