Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sugárzási szög 110°, Fehér, IP20/40

DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Termékleírás

D200 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú

Rendelési kód: 46433900
Teljes rendelési kód: 871951446433900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003250832 hu_HU pdf 719.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929003250832_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003250832_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD ies 665 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830-19W-220-240V-D200-RD-929003250832 pdf 607.7 kB