Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Sugárzási szög 110°, Fehér, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Termékleírás

D150 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Sugárzási szög 110°, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú

Rendelési kód: 46427800
Teljes rendelési kód: 871951446427800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtét mellékelve
Igen
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003250532 hu_HU pdf 718.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929003250532_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB