A vásárlók szeretnék megtalálni az ideális egyensúlyt a kezdeti beruházási költség és a megoldás teljes élettartama alatt jelentkező költségek között. A GreenSpace egy költséghatékony és fenntartható lámpatest, amely a hagyományos CFL mennyezeti lámpák helyettesítésére használható az általános világítási alkalmazásokban. A legújabb LED-technológiát tartalmazza, ami hihetetlenül kis fogyasztást eredményez, és konzisztens fénykibocsátás, stabil színhőmérséklet és kiváló színvisszaadás jellemzi. Hosszú élettartamának köszönhetően a felszerelést követően nincs szükség karbantartásra, így gyakorlatilag meg is feledkezhet róla.
Kiváló ár–érték arányú LED-es mennyezeti lámpatest, amely energiatakarékosságával és hosszú élettartamával gyors megtérülést garantál.
Széles termékválaszték a különféle ügyféligények és alkalmazási területek lefedésére
Energiatakarékos, tartós LED-es technológia
<p>Magas rendszerhatékonyság: jellemzően 111 lm/W (mini, DN460B/DN461B)</p> jellemzően 111 lm/W (kompakt, DN470B LED30S)</p>jellemzően 114 lm/W (kompakt, DN470B/DN471B LED20S)</p>